封装信息
封装 | 引脚 HSOIC (DDA) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 75 | TUBE |
LMR16030 的特性
- 推出的新产品:LM76003 60V、3.5A、2.2MHz 同步转换器
- 4.3V 至 60V 输入范围
- 3A 持续输出电流
- 40µA 超低静态工作电流
- 155mΩ 高侧 MOSFET
- 电流模式控制
- 可调节开关频率范围:200kHz 至 2.5MHz
- 与外部时钟频率同步
- 内置补偿功能,便于使用
- 支持高占空比运行
- 精密使能输入
- 1µA 关断电流
- 热保护、过压保护和短路保护
- 带 PowerPAD™ 的 8 引脚 HSOIC 封装
- 可使用 LM76003 并借助WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
- 可使用 LM16030 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
LMR16030 的说明
LMR16030 是一款带有集成型高侧 MOSFET 的 60V、3A SIMPLE SWITCHER 降压稳压器。该器件具有 4.3V 至 60V 的宽输入范围,适用于从工业到汽车各类应用中非稳压电源的电源调节。该稳压器在睡眠模式下的静态电流为 40µA,非常适合电池供电型系统。它在关断模式下具有 1µA 的超低电流,可进一步延长电池使用寿命。该稳压器的可调开关频率范围较宽,这使得效率或外部元件尺寸能够得到优化。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。并且还能够以最大限度减少器件的外部元件数。精密使能输入简化了稳压器控制和系统电源排序。此外,该器件还内置多种保护特性:逐周期电流限制保护、应对功耗过大的热感测和热关断保护、以及输出过压保护。
LMR16030 采用焊盘外露的 8 引脚 HSOIC 封装,可实现低热阻。
新产品 LM76003 需要很少的外部元件,引脚分配设计可简化 PCB 布局,提供更好的 EMI 和热性能。请参阅器件比较表以比较规格。