封装信息
封装 | 引脚 HSOIC (DDA) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 75 | TUBE |
LMR14050 的特性
- 输入电压范围:4V 至 40V
- 5A 持续输出电流
- 40µA 超低工作静态电流
- 90mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体 (MOSFET)
- 最短导通时间:75ns
- 电流模式控制
- 可调节开关频率范围:200kHz 至 2.5MHz
- 与外部时钟频率同步
- 内部补偿方便使用
- 支持高占空比运行
- 精密使能引脚
- 关断电流:1µA
- 外部软启动
- 热保护、过压保护和短路保护
- 8 引脚 HSOIC PowerPAD 封装
应用范围
- 汽车电池稳压
- 工业用电源
- 电信和数据通信系统
- 电池供电系统
LMR14050 的说明
LMR14050 器件是一款具有集成型高侧 MOSFET 的 40V、5A 降压稳压器。 该器件具有 4V 至 40V 的宽输入电压范围,适用于从工业到汽车各类应用中非稳压电源的电源调节。 该稳压器在休眠模式下的静态电流为 40µA,非常适合电池供电类系统。 并且在关断模式下具有 1μA 的超低电流,可进一步延长电池使用寿命。 该稳压器的可调开关频率范围较宽,这使得效率或外部元件尺寸能够得到优化。 内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。 并且还能够以最大限度减少器件的外部元件数。 精密使能输入简化了稳压器控制和系统电源排序。 此外,该器件还内置多种保护特性:逐周期电流限制保护、应对功耗过大的热感测和热关断保护、以及输出过压保护。