封装信息
封装 | 引脚 HSOIC (DDA) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 75 | TUBE |
LMR14030-Q1 的特性
- 适用于汽车电子 应用
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H1C
- 器件带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4A - 输入电压范围:4V 至 40V
- 3.5A 持续输出电流
- 40µA 超低工作静态电流
- 90mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体 (MOSFET)
- 最短导通时间:75ns
- 电流模式控制
- 可调节开关频率范围:200kHz 至 2.5MHz
- 与外部时钟频率同步
- 扩展频谱选项,适用于降低电磁干扰 (EMI)
- 内置补偿功能,便于使用
- 支持高占空比运行
- 精密使能引脚
- 关断电流:1µA
- 外部软启动
- 热保护、过压保护和短路保护
- 8 引脚散热增强型小外形集成电路 (HSOIC) PowerPAD封装
应用范围
- 汽车电池稳压
- 工业用电源
- 电信和数据通信系统
- 通用宽输入电压稳压
LMR14030-Q1 的说明
LMR14030-Q1 器件是一款集成高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的 40V、3.5A 降压稳压器。该器件的宽输入电压范围为 4V 至 40V,适用于调节从工业到汽车等各类 应用 中的非稳压电源。其扩展系列产品能够以引脚到引脚兼容封装提供 2 A 和 5A 电流选项,其中包括 LMR14020-Q1 和 LMR14050-Q1。该稳压器在休眠模式下的静态电流为 40µA,非常适合电池供电类系统。并且在关断模式下具有 1μA 的超低电流,可进一步延长电池使用寿命。该稳压器的可调开关频率范围较宽,这使得效率或外部元件尺寸能够得到优化。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。并且还能够以最大限度减少器件的外部元件数。精密使能输入简化了稳压器控制和系统电源排序。此外,该器件还内置多种保护 功能: 逐周期限流保护、应对功耗过大的热感测和热关断保护以及输出过压保护。
LMR14030-Q1 采用带有外露焊盘的 8 引脚 HSOIC 或 10 引脚 WSON 封装,用于实现低热阻。