10-pin (DPR) package image

LMR14020SQDPRRQ1 正在供货

具有 40uA IQ 的 SIMPLE SWITCHER®、汽车类 40V、2A 2.2MHz 降压转换器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMR14020SQDPRTQ1 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WSON (DPR) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

LMR14020-Q1 的特性

  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    - 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    - 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H1C
    - 器件带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4A
  • 输入电压范围:4V 至 40V
  • 2A 持续输出电流
  • 40µA 超低静态工作电流
  • 90mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体 (MOSFET)
  • 最短导通时间:75ns
  • 电流模式控制
  • 可调节开关频率范围:200kHz 至 2.5MHz
  • 与外部时钟频率同步
  • 扩展频谱选项,适用于降低电磁干扰 (EMI)
  • 内置补偿功能,便于使用
  • 支持高占空比运行
  • 精密使能引脚
  • 关断电流:1µA
  • 外部软启动
  • 热保护、过压保护和短路保护

应用

  • 汽车电池稳压
  • 工业用电源
  • 电信和数据通信系统
  • 通用宽 VIN 稳压

LMR14020-Q1 的说明

LMR14020-Q1 器件是一款集成高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的 40V、2A 降压稳压器。该器件的宽输入电压范围为 4V 至 40V,适用于调节从工业到汽车等各类 应用 中非稳压电源的电源调节。其扩展系列产品能够以引脚到引脚兼容封装提供 3.5A 和 5A 电流选项,其中包括 LMR14030-Q1 和 LMR14050-Q1。该稳压器在休眠模式下的静态电流为 40µA,非常适合电池供电类系统。并且在关断模式下具有 1μA 的超低电流,可进一步延长电池使用寿命。该稳压器的可调开关频率范围较宽,这使得效率或外部元件尺寸能够得到优化。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。并且还能够以最大限度减少器件的外部元件数。精密使能输入简化了稳压器控制和系统电源排序。此外,该器件还内置多种保护 特性: 逐周期电流限制保护、应对功耗过大的热感测和热关断保护以及输出过压保护。

LMR14020-Q1 采用带有外露焊盘的 8 引脚 HSOIC 或 10 引脚 WSON 封装,用于实现低热阻。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMR14020SQDPRTQ1 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息