封装信息
封装 | 引脚 WSON (NGG) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R |
LMR10520 的特性
- 输入电压范围:3V 至 5.5V
- 输出电压范围:0.6V 至 4.5V
- 输出电流高达 2A
- 1.6MHz (LMR10520X) 和 3MHz (LMR10520Y) 开关频率
- 低关断 IQ:30nA 典型值
- 内部软启动
- 内部补偿
- 电流模式 PWM 操作
- 热关断
- 微型整体解决方案降低了系统成本
- WSON (3 × 3 × 0.8mm) 封装
- 使用 LMR10520 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
LMR10520 的说明
LMR10520 稳压器是一款采用 6 引脚 WSON 封装的单片、高频、PWM 降压直流/直流转换器。它提供所有有效功能,从而在尽可能最小的 PCB 区域内提供具有快速瞬态响应和精确调节功能的本地直流/直流转换。LMR10520 具有最少的外部组件,因而易于使用。该器件能够通过内部 150mΩ PMOS 开关来驱动 2A 负载,从而实现最佳的功率密度。该世界一流的控制电路可实现低至 30ns 的导通时间,从而在整个 3V 至 5.5V 输入工作电压范围内支持极高频转换,最低输出电压为 0.6V。LMR10520 进行了内部补偿,因此易于使用,并且无需外部组件。尽管工作频率很高,但仍可以轻松实现高达 93% 的效率。包括外部关断功能,该功能具有 30nA 的超低待机电流。LMR10520 使用电流模式控制和内部补偿在各种运行条件下提供高性能调节。其他 功能 包括用于减小浪涌电流的内部软启动电路、逐脉冲电流限制、热关断和输出过压保护。