8-pin (DGK) package image

LM7705MM/NOPB 正在供货

低噪声负偏置发生器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM7705MME/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +
LM7705MMX/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R

LM7705 的特性

  • 经过稳压的输出电压 - 0.232V
  • 输出电压容差为 5%
  • 输出纹波电压为 4mVPP
  • 电源电压为 3V 至 5.25V
  • 转换效率高达 98%
  • 静态电流为 78µA
  • 关断电流为 20nA
  • 开通时间为 500µs
  • 运行温度范围为 –40°C 至 125°C
  • 8 引脚 VSSOP 封装

LM7705 的说明

LM7705 器件是一款带有一个 −0.23V 低噪声固定式负电压稳压器的开关电容器电压逆变器。此器件专门用于低电压放大器,使放大器输出接近零电压。−0.23V 用于为放大器的负电源引脚供电,同时将整个放大器的电压维持在 5.5V 以下。在单电源电压下工作时,轨至轨输出放大器无法输出零电压,并且由于放大器输出饱和电压被以下增益级放大,因而会导致累积误差。较小的负电源电压会阻止放大器输出在零电压时达到饱和状态,并有助于通过信号处理链维持准确的零电压。而且,当使用放大器驱动 ADC 输入时,该放大器可以输出一个零电压信号,并可以使用完整的 ADC 输入范围。LM7705 器件具有一个关断引脚,可将待机功耗降至最低。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM7705MME/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +
LM7705MMX/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息