封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RNP) | 30 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
LM76003 的特性
- 集成同步整流
- 输入电压 3.5V 至 60V(最大值 65V)
- 输出电流:
- LM76002:2.5A
- LM76003:3.5A
- 输出电压 1V 至 95% VIN
- 稳压静态电流 15µA
- 宽电压转换范围
- tON-MIN = 65ns(典型值)
- tOFF-MIN = 95ns(典型值)
- 系统级 特性
- 与外部时钟保持同步
- 电源正常状态标志
- 精密使能端
- 可调软启动(默认为 6.3ms)
- 电压跟踪功能
- 引脚可选式 FPWM 运行
- 可调频率范围:300kHz 至 2.2MHz
- 在轻负载架构下实现高效率 (PFM)
- 保护 功能
- 逐周期电流限制
- 具有断续模式的短路保护
- 过热关断保护
- 使用 LM76002/LM76003 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
LM76003 的说明
LM76002/LM76003 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能驱动高达 2.5A (LM76002) 或 3.5A (LM76003) 的负载电流,输入电压最高可达 60V。LM76002/LM76003 解决方案尺寸极小,但能提供优异的效率和输出精度。采用峰值电流模式控制。可调 特性 (例如可调开关频率、同步、FPWM 选项、电源正常状态标志、精密使能端、可调式软启动和跟踪)可为各种应用提供灵活且简单易用的 解决方案。轻负载时的自动频率折返和可选的外部偏置电源可以提高效率。该器件需要极少的外部组件,其引脚专为简化 PCB 布局而设计,可提供优异的 EMI (CISPR22) 和热性能。保护 功能 包括输入欠压锁定、热关断、逐周期电流限制和短路保护。LM76002/LM76003 器件采用 WQFN 30 引脚无引线式封装,且具有可湿性侧面。