封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
LM5575 的特性
- LM5575Q是通过AEC-Q100 1级认证的汽车级产品(工作结点温度范围−40℃至+ 150℃)。
- 集成式75V,330mΩ N沟道MOSFET
- 超宽输入电压范围6V至75V
- 可调输出电压低至1.225V
- 1.5%反馈参考精度
- 利用单个电阻实现工作频率在50kHz至500kHz内可调
- 主或从频率同步
- 可调软启动
- 仿真电流模式控制架构
- 宽带误差放大器
- 内置保护
- 根据要求可提供通过AEC-Q100 0级认证的汽车级产品数据表。(工作结点温度范围-40℃至+1500°C)
LM5575 的说明
LM5575是一款易于使用的SIMPLE SWITCHER®系列降压稳压器,可帮助设计工程师利用最少的元器件设计和优化一款稳健的 电源。LM5575器件的输入电压范围为6 - 75V,通过内部集成的330 mΩ N沟道MOSFET输出 1.5A的连续电流。稳压器利用了仿 真电流模式设计,可以提供内部线性调节和精确的负载瞬态响应,易于回路补偿,且不存在电流模式稳压器低占空比的限制。 工作频率在50 kHz至500 kHz内可调,以实现尺寸和效率最优化。为减少电磁干扰(EMI),LM5575的频率同步引脚允许 LM(2)557X系列的多个集成电路(IC)自同步或与外部时钟同步。LM5575通过逐周期限流、短路保护、热关断和远程关断等措施 保证其可靠性。器件提供功率增强型TSSOP-16封装,这种封装有为散热设计的裸露式连接焊盘。WEBENCH® 在线设计工具提 供 LM5575 在线设计的支持。