10-pin (DRC) package image

LM5165YQDRCTQ1 正在供货

具有超低 IQ 的汽车类 3V-65V、150mA 同步降压转换器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM5165YQDRCRQ1 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSON (DRC) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 150
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

LM5165-Q1 的特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 的环境温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 3V 至 65V 的宽输入电压范围
  • 10.5µA 空载静态电流
  • -40°C 至 150°C 的结温范围
  • 固定(3.3V 和 5V)或可调节输出电压
  • 符合 EN55022/CISPR 22 EMI 标准
  • 集成式 2Ω PMOS 降压开关
    • 支持 100% 占空比,可实现低压降
  • 集成式 1Ω NMOS 同步整流器
    • 无需使用外部整流二极管
  • 可编程电流限制设置点(四级)
  • 可选 PFM 或 COT 模式工作
  • 1.223V ±1% 内部电压基准
  • 900µs 内部或可编程软启动
  • 可实现低 EMI 的有效压摆率控制
  • 单调启动至预偏置输出
  • 无环路补偿或自举元件
  • 具有迟滞功能的精密使能和输入 UVLO
  • 具有迟滞功能的热关断保护
  • 10 引脚 VSON 和 VSSOP 封装
  • 使用 TPSM265R1 模块缩短产品上市时间
  • 使用 WEBENCH Power Designer 创建定制稳压器设计

LM5165-Q1 的说明

LM5165-Q1 器件是一款易于使用的紧凑型 3V 至 65V、超低 IQ 同步降压转换器,可在宽输入电压和负载电流范围内提供高效率。该器件具有集成式高侧和低侧功率 MOSFET,能够以 3.3V 或 5V 的固定输出电压或可调输出电压提供高达 150mA 的输出电流。该转换器设计旨在简化实现方案,同时优化目标应用的性能。脉频调制 (PFM) 模式可确保在轻负载条件下获得最优效率,恒定导通时间 (COT) 控制可实现近似恒定的工作频率。这两种控制方案都不需要环路补偿,同时还能够针对较高的降压转换比实现出色的线路和负载瞬态响应以及短暂的脉宽调制 (PWM) 导通时间。

高侧 P 沟道 MOSFET 能够以 100% 占空比工作以确保最低压差电压,而且不需要使用自举电容器进行栅极驱动。另外,还可以调节电流限制设定值来优化电感器选择,从而满足特定的输出电流要求。可选和可调节启动时序选项包括最短延迟(无软启动)、内部固定值 (900µs) 以及可使用电容器进行外部编程的软启动。可以使用开漏 PGOOD 指示器进行定序、故障报告和输出电压监视。 LM5165-Q1 符合汽车 AEC-Q100 1 级标准并采用引脚间距为 0.5mm 的 10 引脚 VSON 和 VSSOP 封装。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM5165YQDRCRQ1 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息