封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 94 | TUBE |
LM5160-Q1 的特性
- 符合适用于汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ 125°C
- HBM ESD 分类等级 2
- CDM ESD 分类等级 C5
- 4.5V 至 65V 宽输入电压范围
- 集成高侧和低侧开关
- 无需外部肖特基二极管
- 2A 最大负载电流
- 符合 CISPR 25 EMI 标准
- 自适应恒定导通时间控制
- 无外部环路补偿
- 快速瞬态响应
- 可选强制 PWM 或 DCM 运行
- FPWM 支持多输出 Fly-Buck™
- 近似恒定的开关频率
- 可通过电阻器调节至最高 1MHz
- 可编程软启动时间
- 预偏置启动
- ±1% 反馈电压基准
- 固有保护 特性 可实现稳健设计
- 峰值电流限制保护
- 可调输入欠压闭锁 (UVLO) 和滞后
- VCC 和栅极驱动 UVLO 保护
- 具有迟滞的热关断保护
- 14 引脚 HTSSOP 封装,0.65mm 间距
- 使用 LM5160-Q1 及其 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
LM5160-Q1 的说明
LM5160-Q1 是一款具有集成式高侧和低侧 MOSFET 的 65V 2A 同步降压转换器。自适应恒定导通时间控制方案无需环路补偿,可在快速瞬态响应下支持高降压比。内部反馈放大器保持着整体工作温度范围 ±1% 的输出电压调节度。导通时间与输入时间成反比,其结果是切换频率接近恒定。
峰谷电流限制电路可防御过载情况。欠压锁定 (EN/UVLO) 电路提供可独立调节的输入欠压阈值和迟滞。LM5160-Q1 通过 FPWM 引脚进行编程,以在从空载到满载过程中采用连续传导模式 (CCM) 或在轻负载时自动切换至断续传导模式 (DCM),从而实现更高的效率。强制 CCM 运行支持使用耦合电感器的多输出隔离式 Fly-Buck 应用 。
LM5160-Q1 符合汽车 AEC-Q100 1 级标准,并且可采用引脚间距为 0.65mm 的 14 引脚 HTSSOP 封装。