封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R |
LM5007 的特性
- 多功能同步降压直流/直流转换器
- 工作输入电压范围:9V 至 75V
- 集成型 80V 0.7A N 通道降压开关
- 内部高电压 VCC 稳压器
- 可调节输出电压
- 高效运行
- 自适应恒定导通时间控制架构
- 超快速瞬态响应
- 无需控制环路补偿
- 近似恒定的开关频率
- PWM 导通时间与输入电压成反比变化
- 高精度 2.5V 基准电压
- 低输入静态电流
- 固有保护 特性 可实现稳健设计
- 智能电流限制保护
- VCC 和栅极驱动 UVLO 保护
- 具有迟滞的热关断保护
- 外部关断控制
- 8 引脚 VSSOP 和 WSON 封装
- 使用 WEBENCH® 电源设计器创建定制稳压器设计
LM5007 的说明
LM5007 0.5A 降压开关转换器 具有 实现低成本高效率的降压稳压器所需的全部功能。此高电压转换器具有集成型 80V、0.7A N 通道降压开关,可在 9V 至 75V 的输入电压范围内运行。该器件易于实施,采用 8 引脚 VSSOP 封装和热增强型 8 引脚 WSON 封装。
该转换器使用了滞环控制方案,PWM 导通时间与 VIN 成反比。凭借这一特性,该器件在负载和输入电压发生变化时,工作频率能够保持相对恒定。滞环控制无需任何环路补偿并可提供快速瞬态响应。该器件实现了智能电流限制,其强制关闭时间与 VOUT 成反比。该电流限制方案可在减小负载电流折返的同时确保实现短路保护。其他保护 特性 包括通过自动恢复功能实现的热关断、VCC 和栅极驱动欠压锁定以及最大占空比限幅器。