封装信息
封装 | 引脚 WSON (NGT) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 4,500 | LARGE T&R |
LM5002 的特性
- 集成 75V、N 沟道 MOSFET
- 3.1V 至 75V 的超宽输入电压范围
- 集成高电压偏置稳压器
- 可调输出电压
- 1.5% 的输出电压精度
- 带有可选择补偿的电流模式控制
- 宽带宽误差放大器
- 集成电流检测和限制
- 集成斜坡补偿
- 85% 超大占空比限制
- 单电阻器振荡器设置
- 振荡器同步功能
- 使能和欠压锁定 (UVLO) 引脚
- 8 引脚 SOIC 封装
- 8 引脚 WSON 封装
- 具有迟滞功能的热关断保护
LM5002 的说明
LM5002 高压开关模式稳压器具有使用少量外部组件实施高效高电压升压、反激式、SEPIC 和正向转换器的所有必要功能。这款易于使用的稳压器集成了一个 75V N 沟道 MOSFET,其峰值电流限制为 0.5A。电流模式控制可提供固有的简单环路补偿和线电压前馈,以实现出色的输入瞬变抑制。开关频率可通过单个电阻器进行设置,可编程频率高达 1.5MHz。振荡器还可与外部时钟同步。其他保护特性包括:电流限制、热关断、欠压锁定和远程关断功能。该器件采用 8 引脚 SOIC 和 8 引脚 WSON 封装。要创建定制稳压器设计,请使用 LM5002 并借助 WEBENCH® Power Designer。