封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LM46002-Q1 的特性
- 符合汽车应用 要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
- 稳压静态电流 27µA
- 可在轻负载条件下实现高效率(DCM 和 PFM)
- 经测试符合 EN55022/CISPR 22 电磁干扰 (EMI) 标准
- 集成同步整流
- 可调频率范围:200kHz 至 2.2MHz(默认值 500kHz)
- 与外部时钟频率同步
- 内置补偿功能,
- 与几乎任一陶瓷、固态电解、钽和铝质电容器组合一同工作时保持稳定
- 电源正常状态标志
- 软启动至预偏置负载
- 内部和可调外部软启动
- 输出电压跟踪功能
- 程序系统欠压闭锁 (UVLO) 精确使能
- 具有断续模式的输出短路保护
- 过热关断保护
- 使用 LM46002-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
LM46002-Q1 的说明
LM46002-Q1 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够驱动高达 2A 的负载电流,输入电压范围为 3.5V 至 60V。LM46002-Q1 以极小的解决方案尺寸提供优异的效率、输出精度和压降电压。扩展系列产品提供各种各样的负载电流选项和最高 36V 输入电压。该器件采用与 LM4360x 和 LM4600x 系列引脚到引脚兼容的封装。采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。可选 功能 诸如可编程开关频率、同步、电源正常状态标志、精确使能、内部软启动、可扩展软启动和跟踪可为各种应用提供灵活且简单易用的 平台。轻负载时的断续传导和自动降低频率可改善轻负载效率。该系列只需要很少的外部组件。器件的引脚排列可简化并实现最优印刷电路板 (PCB) 布局布线。保护 功能 包括热关断、VCC 欠压锁定、逐周期电流限制和输出短路保护。LM46002A-Q1 版本针对 PFM 操作进行优化,推荐用于新设计。LM46002-Q1 器件采用 16 引线 HTSSOP (PWP) 封装 (6.6mm x 5.1mm x 1.2mm),引线间距为 0.65mm。