封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 90 | TUBE |
LM43603 的特性
- 27µA 稳压静态电流
- 可在轻负载条件下实现高效率(DCM 和 PFM)
- 符合 EN55022/CISPR 22 电磁干扰 (EMI) 标准
- 集成同步整流
- 可调频率范围:200kHz 至 2.2MHz(缺省值 500kHz)
- 与外部时钟频率同步
- 内部补偿
- 几乎可与陶瓷、固态电解、钽和铝质电容器的任一组合一同工作时保持稳定
- 电源正常标志
- 软启动至预偏置负载
- 内部软启动:4.1ms
- 可由外部电容器延长的软启动时间
- 输出电压跟踪功能
- 程序系统欠压闭锁 (UVLO) 精确使能
- 具有断续模式的输出短路保护
- 过热关断保护
- 使用 LM43603 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
LM43603 的说明
LM43603 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够驱动高达 3A 的负载电流,输入电压范围为 3.5V 至 36V(最大绝对值 42V)。LM43603 以极小的解决方案尺寸提供优异的效率、输出精度和压降。扩展系列产品能够以引脚到引脚兼容封装提供 0.5A、1A 和 2A 负载电流选项。采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。可选 功能 包括可编程开关频率、同步、电源正常标志、精确使能、内部软启动、可扩展软启动和跟踪,可为各种 应用提供灵活且易于使用的平台。轻载时的断续传导和自动频率调制可提升轻载效率。此系列只需要很少的外部组件,并且引脚排列可实现简单、最优的印刷电路板 (PCB) 布局布线。保护 功能 包括热关断、VCC 欠压锁定、逐周期电流限制和输出短路保护。LM43603 器件采用 HTSSOP/PWP 16 引线式封装 (5.1mm × 6.6mm × 1.2mm) 和可湿侧面的 VSON-16 封装。HTSSOP 封装与 LM43600、LM43601、LM43602、LM46000、LM46001、LM46002 实现了引脚对引脚的兼容。VSON-16 封装仅与 LM43602 实现了引脚对引脚的兼容。