10-pin (DGS) package image

LM3710XKMM-463/NOPB 正在供货

具有电源故障输入、低电平线路输出、手动复位和看门狗计时器的电压监控器和复位 IC

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSSOP (DGS) | 10
工作温度范围 (°C)
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R

LM3710 的特性

  • Standard Reset Threshold Voltage: 3.08V
  • Custom Reset Threshold Voltages: For other voltages between 2.2V and 5.0V in 10mV increments, contact TI
  • No External Components Required
  • Manual-Reset Input
  • RESET (LM3710) or RESET (LM3711) Outputs
  • Precision Supply Voltage Monitor
  • Factory Programmable Reset and Watchdog Timeout Delays
  • Separate Power Fail Comparator
  • Available in DSBGA Package for Minimum Footprint
  • ±0.5% Reset Threshold Accuracy at Room Temperature
  • ±2% Reset Threshold Accuracy Over Temperature Extremes
  • Reset Assertion Down to 1V VCC (RESET Option Only)
  • 28 µA VCC Supply Current

All trademarks are the property of their respective owners.

LM3710 的说明

The LM3710/LM3711 series of microprocessor supervisory circuits provide the maximum flexibility for monitoring power supplies and battery controlled functions in systems without backup batteries. The LM3710/LM3711 series are available in VSSOP-10 and 9-bump DSBGA packages.

Built-in features include the following:

Reset: Reset is asserted during power-up, power-down, and brownout conditions. RESET is ensured down to VCC of 1.0V.

Manual Reset Input: An input that asserts reset when pulled low.

Power-Fail Input: A 1.225V threshold detector for power fail warning, or to monitor a power supply other than VCC.

Low Line Output: This early power failure warning indicator goes low when the supply voltage drops to a value which is 2% higher than the reset threshold voltage.

Watchdog Timer: The WDI (Watchdog Input) monitors one of the µP's output lines for activity. If no output transition occurs during the watchdog timeout period, reset is activated.

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息