12-pin (YFF) package image

LM3643YFFR 正在供货

支持高达 1.5A 电流源的双 LED 闪光灯驱动器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SNAGCU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YFF) | 12
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

LM3643 的特性

  • 两个可独立编程的 1.5A LED 电流源
  • 准确的可编程 LED 电流范围为 1.4mA 到 1.5A
  • 手电筒电流最高可达 360mA (LM3644TT)
  • 闪光灯超时值最长可达 1.6 秒 (LM3644TT)
  • 优化了低电池电量条件下的闪存 LED 电流(输入电压闪存监控器 (IVFM))
  • 手电筒模式(100mA 时)和闪存模式(1A 至 1.5A 时)的效率超过 85%
  • 支持阴极接地 LED 操作,改进了热管理
  • 小型解决方案尺寸:< 16mm2
  • 硬件选通使能 (STROBE)
  • 射频功率放大器脉冲事件的同步输入 (TX)
  • 硬件火炬使能 (TORCH/TEMP)
  • 远程 NTC 监控 (TORCH/TEMP)
  • 400kHz I2C 兼容接口
    • LM3644(I2C 地址 = 0x63)

应用

    可拍照手机白色 LED 闪光灯

LM3643 的说明

LM3644 是一款双 LED 闪存驱动器,能够以较小的解决方案尺寸提供高度可调节性。LM3644 采用 2MHz 或 4MHz 固定频率同步升压转换器为 1.5A 恒流 LED 源供电。 两个 128 级电流源可灵活调整 LED1 与 LED2 之间的电流比,。自适应调节方法可确保电流源保持可调节状态,并且最大限度地提升效率。

LM3643 LM3644 的功能由兼容 I2C 的接口控制。这些 功能 包括:硬件闪光灯和硬件手电筒引脚(STROBE 和 TORCH/TEMP)、TX 中断和负温度系数 (NTC) 热敏电阻监视器。器件在每个输出引脚均提供了可独立编程的电流,以便在闪存模式或录像(手电筒)模式条件下驱动 LED。

该器件的开关频率选项为 2MHz 或 4MHz,具备过压保护 (OVP) 和可调节限流功能,因此可采用微型超薄电感和 10μF 陶瓷电容。该器件的工作环境温度范围为 -40°C 至 +85°C。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息