9-pin (YZR) package image

LM3642TLE/NOPB 正在供货

具有高侧电流的 1.5A 同步升压 LED 闪光灯驱动器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM3642TLX/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SNAGCU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YZR) | 9
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

LM3642 的特性

  • 适用于单 LED 的 1.5A 高侧电流源
  • 手电筒模式(电流为 100mA)和闪存模式(电流为 1A 至 1.5A)下的效率超过 85%
  • 93mA 至 1.5A 精确可编程闪光灯 LED 电流
  • 精确的可编程手电筒 LED 电流:
    • 48.4mA 至 375mA
    • 24mA 至 187mA(LT 选项)
  • 小型解决方案尺寸:< 20mm2
  • 用于电池保护的软启动运行
  • 硬件选通脉冲使能
  • 针对射频 (RF) 功率放大器脉冲事件的同步输入
  • VIN 闪光灯监视器优化
  • 400kHz I2C 兼容接口
  • 0.5mm 间距,9 凸点芯片尺寸球状引脚栅格阵列 (DSBGA) 封装

应用

    可拍照手机 LED 闪光灯

All trademarks are the property of their respective owners.

LM3642 的说明

LM3642 是一款适用于高电流白色 LED 的 4MHz 固定频率同步升压转换器及 1.5A 恒流驱动器。高侧电流源支持 LED 阴极接地操作,提供的闪光灯电流最高可达 1.5A。自适应调节方法可确保电流源持续处于可调节状态,并且实现了效率最大化。

LM3642 由一个兼容 I2C 的接口控制。相关特性 包括硬件闪光使能 (STROBE),允许通过逻辑输入触发闪光灯脉冲,其 TX 输入可强制闪光灯脉冲进入低电流手电筒模式,支持与 RF 功率放大器事件或其他高电流条件实现同步。

该器件的开关频率为 4MHz,具备过压保护和可调节限流设置,因此可采用微型超薄电感和 10μF 陶瓷电容。该器件采用 9 凸点小型 DSBGA 封装,工作温度范围为 –40°C 至 85°C。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM3642TLX/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息