封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YFQ) | 12 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LM3630A 的特性
- 驱动多达 2 灯串 LED(每个灯串有 10 个串联的 LED)
- 效率高达 87%
- 8 位 I2C 兼容可编程指数或线性亮度控制
- 针对内容自适应亮度控制 (CABC) 操作的脉宽调制 (PWM) 亮度控制
- 每个灯串的单独电流控制
- 针对 LED 的真正关断隔离
- 内部软启动限制了浪涌电流
- 2.3V 至 5.5V 的宽输入电压范围
- 自适应净空
- 可编程 16V/24V/32V/40V 过压保护
- 具有可选额外偏移的 500kHz 或 1MHz 的可选升压频率
- 半高 12 焊锡凸点芯片级球栅阵列 (DSBGA) 封装
- 解决方案尺寸 32mm²
All trademarks are the property of their respective owners.
应用范围
- 智能手机 LCD 背光
- LCD + 键盘照明
LM3630A 的说明
LM3630A 是一款电流模式升压转换器,此转换器为每串具有 10 个 LED 的两个灯串供电并控制其中的电流。 可通过一个 I2C 兼容接口完成设定。 最大 LED 电流可在 5mA 至 28.5mA 的范围内调节。 在任一指定的最大 LED 电流情况下,可使用 256 个指数或线性调光步长来进一步调节 LED 亮度。 此外,可启用脉宽调制 ("PWM") 亮度控制,以实现通过一个逻辑电平 PWM 信号来调整 LED 电流。
可在 500kHz 时设定升压开关频率以实现低开关损耗性能,或者在 1MHz 时使用微型半高电感器。 可将这些频率的偏移设定为 10%。 在 16V,24V,32V 或 40V 时可设定过压保护以适应多种 LED 配置以及肖特基二极管/输出电容器组合的需要。
此器件在 2.3V 至 5.5V 的运行电压范围和 -40°C 至 +85°C 的温度范围内运转。 LM3630A 采用超小型 12 焊锡凸点 DSBGA 封装。