封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YFF) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
LM36273 的特性
- 可驱动多达三个并联的白色发光二极管 (LED) 串
(VOUT 最大值为 29V) - 11 位指数和线性调光控制
- 脉宽调制 (PWM) 和 I2C 亮度控制
- 采用 4.7µH 到 15µH 电感的背光操作
- 背光和液晶显示屏 (LCD) 偏置效率高达 92%
- 可编程 LCD 偏置电压(±4V 到 ±6.5V,分辨率为 50mV),每个输出的电流高达 80mA
- 60µA 到 30mA 范围内的 LED 电流匹配度为 0.2%
- 60µA 到 30mA 范围内的 LED 电流精度为 1%
- 输入电压范围:2.7V 至 5V
LM36273 的说明
LM36273 是一款集成式三通道 WLED 驱动器及 LCD 偏置电源。LM36273 拥有超紧凑外形、高效率、高集成度和可编程性等特性,因此适用于各种 应用, 而且无需更换硬件,同时还能够最大限度地减小整体解决方案尺寸。
背光升压转换器可提供电源以偏置三个并联 LED 串,总输出电压最高可达 29V。11 位 LED 电流可通过 I2C 总线进行编程,并且/或者可通过介于 60µA 和 30mA 之间的逻辑电平 PWM 输入进行控制。每个 LED 串均可单独使能或禁用,从而实现区域调光功能。采用 4.7µH 到 15µH 的电感即可高效操作背光升压转换器,从而优化效率和解决方案尺寸。
LCD 偏置升压转换器为正低压降稳压器 (LDO) 和反向电荷泵供电。正负偏置电源均提供了可编程的输出电压(±4V 到 ±6.5V,步长为 50mV)以及高达 ±80mA 的电流能力。自动排序功能可通过编程设定从正到负偏置激活的延迟,并且具有附加的可编程电压转换率控制。凭借两种唤醒模式,两个偏置输出可通过单一外部信号进行控制,并且能够以超低的静态电流消耗保持工作状态。