封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YFQ) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
LM3533 的特性
- 驱动两个并联高电压发光二极管 (LED) 灯串为显示屏和键盘提供照明
- 能够支持高达 40V 输出电压的高压灯串,并且效率高达 90%
- 每灌电流高达 30mA(背光和指示灯)
- 采用 8 位可编程背光代码实现 14 位指数调光
- 可选择带有 128 个可编程增益设置电阻的模拟环境光传感器 (ALS) 输入或者带有内部低通滤波器的脉宽调制 (PWM) ALS 输入
- 针对内容可调亮度控制的 PWM 输入
- 五个用于指示器 LED 的低压电流阱
- 用于提高效率和 VIN 工作范围的集成电荷泵
- 内部图案生成引擎
- 完全可编程 LED 分组和控制
- 4 个可配置过压保护阈值(16V,24V,32V 和 40V)
- 500kHz 和 1MHz 可编程开关频率
- 27mm2 总体解决方案尺寸
应用范围
- 用于智能手机照明的电源
- 显示器、键区和指示器照明
- RGB 指示器驱动器
All trademarks are the property of their respective owners.
LM3533 的说明
LM3533 是一款用于智能手机内背光、键盘和指示器 LED 的完整电源。 高压电感升压转换器为用于显示屏背光和键盘功能的两个串联 LED 灯串供电(HVLED1 和 HVLED2)。 集成电荷泵为五个低电压指示器 LED 电流阱(LVLED1 至 LVLED5)提供偏置。 所有低压电流阱均具有一种可编程图案生成器,可针对各种闪烁图案对其输出电流进行调制。
附加功能包括用于内容可调背光控制 (CABC) 的脉宽调制 (PWM) 控制输入以及一个带有 8 位内部模数转换器 (ADC) 的环境光传感器 (ALS) 接口,这两种功能可根据环境光照条件自动调节电流。 PWM 和 ALS 输入均可用于控制任何高电压或低电压电流阱。
LM3533 完全可由一个 I2C 兼容接口进行编程。 该器件采用
20 引脚芯片尺寸球状引脚栅格阵列 (DSBGA) 封装,其工作输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。