封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 28 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
LM34936-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C 至 125°C TA
- 用于升压或降压直流/直流转换的单电感器降压/升压控制器
- 宽 VIN:4.2V(2.5V 偏置)至 30V(42V 最大输入电压)
- 灵活的 VOUT:0.8 V 至 30 V
- 输出电压短路保护
- 高效降压/升压转换
- 可调开关频率
- 可选频率同步和抖动
- 集成 2A MOSFET 栅极驱动器
- 逐周期电流限制和可选断续模式
- 可选输入或输出平均电流限制
- 可编程输入 UVLO 和软启动
- 电源正常和输出过压保护
- 采用带有 PowerPAD™ 的 28 引脚 HTSSOP 封装
- 使用 LM34936-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LM34936-Q1 的说明
LM34936-Q1 是一款同步四开关降压/升压直流/直流控制器,能够将输出电压稳定在等于、高于或低于输入电压的某一电压值上。此器件在 4.2V 至 30V(最大绝对值为 42V)的宽输入电压范围内工作,可支持各种不同的应用。
LM34936-Q1 在降压和升压运行模式下均采用电流模式控制,以提供出色的负载和线路调节性能。开关频率可通过外部电阻进行编程,并且可与外部时钟信号同步。
该器件还具有可编程的软启动功能,并且提供诸如逐周期电流限制、输入欠压闭锁 (UVLO)、输出过压保护 (OVP) 和热关断等各类保护特性。此外,LM34936-Q1 具有平均输入或输出电流限制、用于减少峰值 EMI 的展频以及持续过载情况下的断续模式保护等选项。