封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 92 | TUBE |
LM3421 的特性
- VIN 范围从 4.5V 至 75V
- 高侧可调节电流感应
- 2Ω、1A 峰值 MOSFET 栅极驱动器
- 输入欠压和输出过压保护
- PWM 和模拟调光
- 逐周期电流限制
- 可编程开关频率
- 零电流关断和热关断
- LED 输出状态标志(仅 LM3423 和 LM3423-Q0)
- 故障状态标志和计时器(仅 LM3423 和 LM3423-Q0)
LM3421 的说明
LM3421 和 LM3423 系列器件是适用于 LED 驱动器的多功能高压 N 沟道 MOSFET 控制器。可以轻松为降压、升压、降压/升压和 SEPIC 拓扑配置这些器件。这一灵活性以及 75V 的输入电压额定值使得这些控制器非常适合在多种应用中 点亮 LED。
可调节高侧电流感应电压允许以尽可能高的效率对 LED 电流进行严格稳压。LM3421 和 LM3423 器件采用预测性关闭时间 (PRO) 控制,此控制集成了峰值电流模式控制和预测性关闭计时器。这种控制方法简化了环路补偿设计,并提供了固有的输入电压前馈补偿。
LM3421 和 LM3423 器件包含一个高电压启动稳压器,此稳压器能够在 4.5V 至 75V 的宽输入范围内工作。PWM 控制器专为高达 2MHz 的可调节开关频率而设计,因此可实现紧凑的解决方案。