6-pin (NGG) package image

LM3410YSDE/NOPB 正在供货

具有内部补偿的 525kHz/1.6MHz、恒流升压和 SEPIC LED 驱动器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM3410YSD/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WSON (NGG) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

LM3410 的特性

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Test Guidance With the Following:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
    • Device HBM ESD Classification Level 2
    • Device CDM ESD Classification Level C6
  • Space-Saving SOT-23 and WSON Packages
  • Input Voltage From 2.7 V to 5.5 V
  • Output Voltage From 3 V to 24 V
  • 2.8-A (Typical) Switch Current Limit
  • High Switching Frequency
    • 525 KHz (LM3410Y)
    • 1.6 MHz (LM3410X)
  • 170-mΩ NMOS Switch
  • 190-mV Internal Voltage Reference
  • Internal Soft Start
  • Current-Mode, PWM Operation
  • Thermal Shutdown

LM3410 的说明

The LM3410 and LM3410-Q1 constant current LED driver are a monolithic, high frequency, PWM DC-DC converter, available in 6-pin WSON, 8-pin MSOP-PowerPad™, and 5-pin SOT-23 packages. With a minimum of external components the LM3410 and LM3410-Q1 are easy to use. It can drive 2.8-A (typical) peak currents with an internal 170-mΩ NMOS switch. Switching frequency is internally set to either 525 kHz or 1.6 MHz, allowing the use of extremely small surface mount inductors and chip capacitors. Even though the operating frequency is high, efficiencies up to 88% are easy to achieve. External shutdown is included, featuring an ultra-low standby current of 80 nA. The LM3410 and LM3410-Q1 use current-mode control and internal compensation to provide high-performance over a wide range of operating conditions. Additional features include PWM dimming, cycle-by-cycle current limit, and thermal shutdown.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM3410YSD/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息