封装信息
封装 | 引脚 TO-CAN (NDT) | 3 |
工作温度范围 (°C) 0 to 0 |
包装数量 | 包装 500 | BULK |
LM337-N-MIL 的特性
- 1.5A 输出电流
- 线路调节 0.01%/V(典型值)
- 负载调节 0.3%(典型值)
- 77dB 纹波抑制
- 50ppm/°C 温度系数
- 热过载保护
- 内部短路电流限制保护
LM337-N-MIL 的说明
LM337-N-MIL 是一款可调节 3 端子负电压稳压器,能够在 −1.25V 至 −37V 的输出电压范围内提供
−1.5A 或更大的电流。它仅需要使用两个外部电阻器来设置输出电压以及使用一个输出电容器进行频率补偿。电路设计已经过优化,可实现出色的稳压和低热瞬态。此外,LM337-N-MIL 还 具有 内部电流限制、热关断和安全区域补偿功能,使其几乎能够在过载时防止烧毁。
LM337-N-MIL 是对 LM117 和 LM317 可调节负稳压器的理想补充。