封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 92 | TUBE |
LM3103 的特性
- 输入电压范围为 4.5V 至 42V
- 0.75A 输出电流
- 0.6V,±2% 基准
- 集成双 N 沟道主 MOSFET 和同步 MOSFET
- 低组件数量和小型解决方案尺寸
- 与陶瓷电容和其他低等效串联电阻 (ESR) 电容一起工作时可保持稳定
- 无需环路补偿
- 可通过断续导通模式 (DCM) 操作在轻负载条件下实现高效率
- 预偏置启动
- 超快速瞬态响应
- 可编程软启动
- 可编程开关频率高达 1MHz
- 谷值电流限值
- 热关断
- 输出过压保护
- 精密内部基准实现可调节输出电压低至 0.6V
- 热增强型 HTSSOP-16 封装
LM3103 的说明
LM3103 同步整流降压转换器 具有 实现低成本高效率的降压稳压器所需的全部功能。可为负载提供 0.75A 及低至 0.6V 的输出电压。双 N 沟道同步 MOSFET 同步开关允许使用少量组件,从而降低复杂性,并最大限度地减少布板尺寸。
LM3103 不同于大多数其他 COT 稳压器,因为它不依赖输出电容器 ESR 来获得稳定性,专为与陶瓷及其他 ESR 极低的输出电容器完美配合工作而设计。它无需环路补偿,从而实现快速负载瞬态响应,并简化电路实现。由于输入电压和导通时间之间呈反比关系,因此在线路发生变化时,器件的工作频率几乎保持恒定。通过外部编程,工作频率可高达 1MHz。保护 特性 包括 VCC 欠压锁定、输出过压保护、热关断和栅极驱动欠压锁定。LM3103 采用热增强型 HTSSOP-16 封装。