14-pin (PWP) package image

LM2852XMXA-1.8/NOPB 正在供货

2A 500/1500kHz 同步降压稳压器

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM2852XMXAX-1.8/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 14
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 94 | TUBE

LM2852 的特性

  • 输入电压范围为 2.85V 至 5.5V
  • 厂家 EEPROM 设定的输出电压范围为 0.8V 至 3.3V(以 100mV 为单位增量)
  • 最大负载电流为 2A
  • 电压模式控制
  • 内部 III 型补偿
  • 开关频率:500kHz 或 1.5MHz
  • 待机电流低至 10µA
  • 内部 60mΩ MOSFET 开关
  • 标准电压选项:0.8/1/1.2/1.5/1.8/2.5/3.3V

应用

  • 低电压负载点稳压
  • 面向现场可编程门阵列 (FPGA)/数字信号处理器 (DSP)/特定用途集成电路 (ASIC) 内核电源的本地解决方案
  • 宽带联网和通信基础设施
  • 便携式计算

All trademarks are the property of their respective owners.

LM2852 的说明

LM2852Simple Switcher同步降压稳压器是一款高频降压开关稳压器,能够驱动高达 2A 的负载,并且拥有出色的线路和负载调节性能。LM2852 的输入电压范围为 2.85V 至
5.5V,输出电压可由厂家编程设定,设定范围为 0.8V 至 3.3V(以 100mV 为单位增量)。LM2852 有两种开关频率可供选择,即 –500kHz (LM2852Y) 或 1.5MHz (LM2852X)。该器件还 具有 内部 III 型补偿,可提供一套低组件数的解决方案。LM2852 采用带外露焊盘的 HTSSOP-14 封装,提升了自身的散热性能。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM2852XMXAX-1.8/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息