ZHCS521E January 2005 – January 2016 LM2852
PRODUCTION DATA.
空白
LM2852Simple Switcher®同步降压稳压器是一款高频降压开关稳压器,能够驱动高达 2A 的负载,并且拥有出色的线路和负载调节性能。LM2852 的输入电压范围为 2.85V 至
5.5V,输出电压可由厂家编程设定,设定范围为 0.8V 至 3.3V(以 100mV 为单位增量)。LM2852 有两种开关频率可供选择,即 –500kHz (LM2852Y) 或 1.5MHz (LM2852X)。该器件还 具有 内部 III 型补偿,可提供一套低组件数的解决方案。LM2852 采用带外露焊盘的 HTSSOP-14 封装,提升了自身的散热性能。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| LM2852 | HTSSOP (14) | 5.00mm x 4.40mm |