封装信息
封装 | 引脚 WSON (DSS) | 12 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
LM27762 的特性
- 可生成低噪声、可调节的 1.5V 至 5V 的正电源电压和 -5V 至 -1.5V 的负电源电压
- 输入电压范围为 2.7V 至 5.5V
- ±250mA 输出电流
- 反向电荷泵紧接一个负电压低压降稳压器 (LDO)
- 2MHz 固定频率、低噪声运行
- 2.5Ω 逆变器输出阻抗,VIN = 5V
- 电流为 100mA 时的负电压 LDO 压降电压为 30mV,VOUT = -5V
- 电流为 100mA 时的正电压 LDO 压降电压为 45mV,VOUT = 5V
- 390µA 静态电流(典型值)
- 关断时的静态电流降至 0.5µA(典型值)
- 电流限制和热保护
- 电源正常引脚(低电平有效)
- 使用 LM27762 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
LM27762 的说明
LM27762 提供 ±1.5V 至 ±5V 可调节、超低噪声正负输出。输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,输出电流高达 ±250mA。LM27762 的工作电流仅为 390µA并且关断电流的典型值为 0.5µA,因此可为功率放大器、数模转换器 (DAC) 偏置以及其他大电流、低噪声、负电压应用提供理想性能。该器件采用小型解决方案尺寸,所需外部组件很少。
负电压由经过稳压的反相电荷泵生成,该电荷泵紧接一个低噪声、负电压 LDO。LM27762 器件的反相电荷泵在 2MHz(典型值)开关频率下运行,可减少输出阻抗和电压纹波。正电压由低噪声正电压 LDO 的输入生成。
LM27762 的正负电压输出配有专用使能输入。为满足特定的系统电源排序需要,这些输出支持独立的正负电源轨时序。使能输入也可短接在一起并与输入电压相连。LM27762 具有可选的电源正常功能。