封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YZR) | 12 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
LM2758 的特性
- 输出电流高达 700mA
- 90% 的峰值效率
- 指示灯、手电筒和闪光灯模式
- 超时电路可将闪光持续时间限制为 814 毫秒(典型值)
- 自适应增益(1× 和 1.5×),可实现效率最大化
- 真正的关断
- 内部软启动,可消除浪涌电流
- 超小型解决方案尺寸
- 无需电感,只需使用 4 个电容和 1 个电阻
- 2.022mm × 1.527mm × 0.6mm 薄型芯片尺寸球栅阵列 (DSBGA) 封装
应用
- 手机摄像头闪光灯
- 数码相机闪光灯
All trademarks are the property of their respective owners.
LM2758 的说明
LM2758 器件是一款带有稳压电流阱的低噪声、高电流开关电容集成 DC-DC 转换器。由单节锂离子电池供电时,该器件最高可驱动 700mA 负载。该器件会根据 LED 正向电压和电流需求主动选择适当增益,从而在整个输入电压范围内实现效率最大化。
该器件通过外接一个低功耗电阻设置指示灯、手电筒和闪光灯三种模式所需的电流。LM2758 内置一个超时电路。该电路能够在器件因故障长时间处于闪光灯模式时将其关断,从而保护器件和闪光灯 LED。内置的软启动电路可在器件启动时限制浪涌电流。