封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 94 | TUBE |
LM2743 的特性
- 1V 至 16V 的功率级输入电压
- 3V 至 6V 的控制级输入电压
- 低至 0.6V 的可调节输出电压
- 电源正常状态标志和关断功能
- 过压和欠压检测
- 整个温度范围内的反馈电压精度为 ±2%
- 低侧可调节电流检测
- 可调节软启动
- 具有关断和软启动引脚的跟踪和定序功能
- 50kHz 至 1MHz 的开关频率
- TSSOP-14 封装
- 使用 LM2743 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
LM2743 的说明
LM2743 是一款具有精确反馈电压(精度为 ±2%)的高速同步降压稳压器控制器。它可以提供简单的降压转换,输出电压低至 0.6V。尽管 IC 的控制部分额定电压为 3V 至 6V,但驱动器部分的设计可接受高达 16V 的输入电源轨。使用自适应非重叠 MOSFET 栅极驱动器有助于避免潜在的击穿问题,同时可以保持高效率。该 IC 专为更具有成本效益的选项(仅驱动高侧和低侧位置的 N 沟道 MOSFET)而设计。它检测低侧开关电压降,以提供简单、可调节的电流限制。
固定频率电压模式 PWM 控制架构可通过一个外部电阻器在 50kHz 至 1MHz 范围内调节。该宽范围的开关频率使电源设计人员能够灵活地在组件尺寸、成本和效率之间实现更好的折衷。
功能 包括软启动、输入欠压锁定 (UVLO) 和电源正常指示(基于欠压和过压检测)。此外,IC 的关断引脚可用于提供启动延迟,软启动引脚可用于实现精确跟踪,以便相对于外部电源轨进行定序。