6-pin (DDC) package image

LM2736YMKX/NOPB 正在供货

具有高效轻负载效率的 3V 到 18V 输入、0.75A 降压转换器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM2736YMK/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDC) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

LM2736 的特性

  • Thin SOT-6 Package
  • 3.0 V to 18 V Input Voltage Range
  • 1.25 V to 16 V Output Voltage Range
  • 750 mA Output Current
  • 550 kHz (LM2736Y) and 1.6 MHz (LM2736X) Switching Frequencies
  • 350 mΩ NMOS Switch
  • 30 nA Shutdown Current
  • 1.25 V, 2% Internal Voltage Reference
  • Internal Soft-Start
  • Current-Mode, PWM Operation
  • WEBENCH Online Design Tool
  • Thermal Shutdown

LM2736 的说明

The LM2736 regulator is a monolithic, high frequency, PWM step-down DC/DC converter in a 6-pin Thin SOT package. It provides all the active functions to provide local DC/DC conversion with fast transient response and accurate regulation in the smallest possible PCB area.

With a minimum of external components and online design support through WEBENCH, the LM2736 is easy to use. The ability to drive 750 mA loads with an internal 350 mΩ NMOS switch using state-of-the-art 0.5 µm BiCMOS technology results in the best power density available. The world class control circuitry allows for on-times as low as 13 ns, thus supporting exceptionally high frequency conversion over the entire 3 V to 18 V input operating range down to the minimum output voltage of 1.25 V. Switching frequency is internally set to 550 kHz (LM2736Y) or 1.6 MHz (LM2736X), allowing the use of extremely small surface mount inductors and chip capacitors. Even though the operating frequencies are very high, efficiencies up to 90% are easy to achieve. External shutdown is included, featuring an ultra-low stand-by current of 30 nA. The LM2736 utilizes current-mode control and internal compensation to provide high-performance regulation over a wide range of operating conditions. Additional features include internal soft-start circuitry to reduce inrush current, pulse-by-pulse current limit, thermal shutdown, and output over-voltage protection.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the datasheet.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM2736YMK/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息