封装信息
封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R |
LM2734 的特性
- 薄型 SOT-6 封装
- 3V 至 20V 输入电压范围
- 0.8V 至 18V 输出电压范围
- 1A 输出电流
- 550kHz (LM2734Y) 和 1.6MHz (LM2734X) 开关频率
- 300mΩ NMOS 开关
- 30nA 关断电流
- 0.8V 2% 内部电压基准
- 内部软启动
- 电流模式,PWM 运行
- 热关断
- 使用 LM2734 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
LM2734 的说明
LM2734 稳压器是一款采用 6 引脚薄型 SOT 封装的高效 PWM 降压直流/直流转换器。该器件可提供所有有效功能,从而通过尽可能小的 PCB 面积提供具有快速瞬变响应和精确调节功能的本地直流/直流转换。
LM2734 稳压器采用最少的外部组件以及通过 WEBENCH 提供的在线设计支持,非常简单易用。该器件能够通过采用最先进的 0.5µm BiCMOS 技术的内部 300mΩ NMOS 开关来驱动 1A 负载,从而实现最佳的功率密度。世界级的控制电路可实现低至 13ns 的导通时间,从而在整个 3V 至 20V 输入工作范围内支持极高频转换,最低输出电压为 0.8V。开关频率在内部设置为 550kHz (LM2734Y) 或 1.6MHz (LM2734X),从而允许使用极小的表面贴装电感器和片式电容器。尽管工作频率很高,但仍可以轻松实现高达 90% 的效率。具备外部关断功能,因此具有 30nA 的超低待机电流。
LM2734 稳压器使用电流模式控制和内部补偿在各种运行条件下提供高性能调节。其他 功能 包括用于减小浪涌电流的内部软启动电路、逐脉冲电流限制、热关断和输出过压保护。