封装信息
封装 | 引脚 TO-263 (KTT) | 5 |
工作温度范围 (°C) |
包装数量 | 包装 500 | LARGE T&R |
LM2596 的特性
- 推出的新产品:
- 用于加快上市速度:
- 3.3V、5V、12V 和可调输出版本
- 可调输出电压范围:1.2V 至 37V,在各种线路和负载条件下的最高电压容差为 ±4%
- 采用 TO-220 和 TO-263 封装
- 输出负载电流为 3A
- 输入电压范围高达 40V
- 只需要四个外部元件
- 出色的线路和负载调节规格
- 150kHz 固定频率内部振荡器
- TTL 关断功能
- 低功耗待机模式,I Q 典型值为 80µA
- 高效率
- 使用现成的标准电感器
- 热关断和电流限制保护
- 使用 LM2596 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LM2596 的说明
LM2596 系列稳压器是为降压开关稳压器提供所有有效功能的单片集成电路,能够驱动 3A 的负载,并且拥有出色的线路和负载调节性能。这些器件可提供 3.3V、5V、12V 固定输出电压和可调节输出电压版本。
这类稳压器不仅需要很少的外部元件,而且简单易用,还具有内部频率补偿和固定频率振荡器。
LM2596 系列在 150kHz 的开关频率下运行,因此采用的滤波器组件可比更低频率的开关稳压器所需的组件尺寸更小。可采用具有多种不同引线折弯选项的标准 5 引脚 TO-220 封装,以及 5 引脚 TO-263 表面贴装封装。
数家不同的生产商均提供可与 LM2596 搭配使用的标准电感器。此特性极大地简化了开关模式电源的设计。
其他特性包括在额定输入电压和输出负载条件下,该器件具有 ±4% 的输出电压容差和 ±15% 的振荡器频率容差。还具有外部关断功能,待机电流典型值为 80µA。自保护功能包括两级频率降低输出开关的电流限制,以及在故障状况下提供全面保护的过热关断功能。