封装信息
封装 | 引脚 TO-220 (NEB) | 5 |
工作温度范围 (°C) |
包装数量 | 包装 45 | TUBE |
LM2576 的特性
- 推出更新版本产品:
- 用于加快上市速度:
- 3.3V、5V、12V、15V 和可调输出版本
- 可调版本输出电压范围:1.23V 至 37V(高压版本为 57V),在线路和负载条件下可承受最大 ±4% 的容差
- 额定输出电流为 3A
- 宽输入电压范围:40V,高压版本可达到 60V
- 只需要四个外部元件
- 52kHz 固定频率内部振荡器
- TTL 关断功能、低功耗待机模式
- 高效率
- 使用现成的标准电感器
- 使用 LMR33630 或 LM76003 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LM2576 的说明
LM2576 系列稳压器是为降压开关稳压器提供所有有效功能的单片集成电路,能够驱动 3A 的负载,并且拥有出色的线路和负载调节性能。这些器件可提供 3.3V、5V、12V、15V 和可调节输出版本。
这类稳压器不仅需要很少的外部元件,而且简单易用,还具有故障保护和固定频率振荡器。
LM2576 系列可为常用三端线性稳压器提供高效的替代方案。它大幅减少了散热器尺寸,在某些情况下无需散热器。
数家不同的生产商均可提供标准系列的电感器,它们经优化可与 LM2576 搭配使用。此特性极大地简化了开关模式电源的设计。
其他特性包括在额定输入电压和输出负载条件下,该器件具有 ±4% 的输出电压容差和 ±10% 的振荡器频率容差。具备外部关断功能,采用 50µA(典型值)待机电流。输出开关具备逐周期电流限制以及在故障状况下提供全面保护的热关断功能。
LM76003 需要很少的外部元件,引脚分配设计可简化 PCB 布局,提供更好的 EMI 和热性能。请参阅器件比较表以比较规格。