封装信息
封装 | 引脚 SOIC (NPA) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
LM2574HV 的特性
- 3.3V、5V、12V、15V 和可调输出版本
- 可调版本输出电压范围:1.23V 到 37V(高压版本为 57V),在线路和负载条件下可承受最大 ±4% 的容差
- 额定输出电流为 0.5A
- 宽输入电压范围:40V,高压版本可达到 60V
- 只需要 4 个外部组件
- 52kHz 固定频率内部振荡器
- TTL 关断功能、低功耗待机模式
- 高效率
- 使用现成的标准电感器
- 热关断和电流限制保护
- 使用 LM2574 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
LM2574HV 的说明
LM2574xx 系列稳压器属于单片集成电路,其可为降压开关稳压器提供所有有效功能,能够驱动 0.5A 的负载,并且拥有出色的线路和负载调节性能。这些器件可提供 3.3V、5V、12V、15V 和可调节输出版本。
由于需要极少数量的外部组件,因此这些稳压器简单易用,且具有内部频率补偿和固定频率振荡器。
LM2574xx 系列产品可为常用三端线性稳压器提供高效替代方案。由于它的高效性,通常只需对印刷电路板 (PCB) 上的铜走线进行散热。
数家不同的生产商均可提供可与 LM2574 搭配使用的一系列经优化的标准电感器。此特性极大地简化了开关模式电源的设计。
其他 特性 包括在额定输入电压和输出负载条件下,该器件具有 ±4% 的额定输出电压容差和 ±10% 振荡器频率容差。具备外部关断功能,采用 50µA(典型值)待机电流。输出开关具备逐周期电流限制以及在故障状况下提供全面保护的热关断功能。