LM251772-Q1
- 输入电压范围为 3.5V 至 36V
- 使用 I2C 进行动态 Vo 编程,范围为:
- 3.3V 至 ,单调阶跃为 20mV
- 1V 至 23V,单调阶跃为 10mV
- 峰值电流调节控制
- 在所有工作模式下均具有低电压转换纹波
- 动态输出电压跟踪(数字 PWM 跟踪输入、模拟跟踪输入)
- 通过 I2C 接口编程
- 关断静态电流为 3µA
- 工作静态电流为 60µA
- 用于双角色端口电源路径的驱动 (DRV) 引脚
- 通过推挽输出实现快速 pMOS FET 控制
- 可配置为 nMOS FET 的电荷泵驱动器级
- 可在轻负载和高负载条件下实现高效率的运行模式选项:
- 省电模式(单脉冲/µSleep)
- 自动导通模式
- 集成高压电源 LDO
- 用于微控制器电源的辅助高压 LDO
- 集成式全桥栅极驱动
- 2A 峰值电流能力
- 自举过压和欠压保护
- 集成式自举二极管
- 独立于工作模式(升压、降压/升压、降压)的固定频率
- 可选的强制 PWM 模式
- 开关频率范围为 100kHz 至 2200kHz
- 外部时钟同步和时钟输出
- 可选展频运行
- 平均输入或输出电流传感器
- 可在 0.5A 至 7A 范围内以 50mA 阶跃进行编程
- 具有诊断功能的可编程 I2C
- 汽车温度范围(Tj = -40°C 至 150°C)
- 具有可湿性侧面的 40 引脚 WSON 封装
- 提供功能安全
-
使用 LM251772-Q1 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制设计方案
LM251772-Q1 是一款四开关降压/升压控制器。无论输入电压是高于、等于还是低于调节后的输出电压,该器件均可提供稳定的输出电压。在省电模式下,该器件支持在整个输出工作范围内实现非常高的效率。可使用集成式 I2C 接口对输出电压和平均电流进行动态编程。输出电压和平均电流的配置范围符合 USB-PD 标准要求。如果系统旨在支持双角色端口 (DRP) 要求,可使用集成式 DRV 引脚控制可选的断开 FET。
LM251772-Q1 以固定的开关频率运行,该频率可使用 RT/SYNC 引脚进行设置。在降压、升压和降压/升压运行期间,开关频率保持不变。该器件在所有工作模式下均可保持小模式转换纹波。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于比较器件,可直接替换。
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM251772-Q1 适用于 且具有 I2C 接口的 36V VIN 4 开关降压/升压控制器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-10-27 |
| 应用手册 | 基于 FPD-Link 实现 DisplayPort 交替模式的 140W 汽车双端 口 USB-C PD 系统设计 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-11-18 | ||
| 功能安全信息 | LM51772-Q1 and LM251772-Q1 Functional Safety FIT Rate and FMD | PDF | HTML | 2025-5-5 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM251772EVM-PD — LM251772 评估模块
LM251772EVM-PD 演示了一款采用 LM251772 的大功率灵活降压/升压设计。该评估模块 (EVM) 经过配置,可在 9V 至 36V 的输入电压范围内运行,并提供 5V 至 48V 稳压输出,负载电流高达 5A。该 EVM 的工作开关频率为 320kHz。该器件的大多数设置可通过跳线轻松调整或设置,例如:工作模式(PSM 或 fPWM)、辅助电源和外部时钟同步。
评估板
LM251772Q1EVM-PD — LM251772-Q1 评估模块
LM251772Q1EVM-PD 演示了一款采用 LM251772-Q1 的大功率灵活降压/升压设计。该评估模块 (EVM) 经过配置,可在 9V 至 36V 的输入电压范围内运行,并提供 5V 至 48V 稳压输出,负载电流高达 5A。该 EVM 的工作开关频率为 320kHz。该器件的大多数设置可通过跳线轻松调整或设置,例如:工作模式(PSM 或 fPWM)、辅助电源和外部时钟同步。
计算工具
LM251772-QUICKSTART-CALC — LM251772 BuckBoost Quickstart Calculator Tool
LM251772 BuckBoost Quickstart Calculator Tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck-boost converter based on the LM2521772.
计算工具
TPS61383Q-SCAP-CALC — TPS61383-Q1 Super Capacitor Energy Calculation Tool.
TPS61383-Q1 Super Capacitor Energy Calculation Tool. This standalone tool assists the power supply engineer with the design of a super capacitor e-latch / CPM system using DC-DC converter
参考设计
PMP31344 — 具有 DisplayPort™ ALT 模式的汽车级 12V 输入、140W 双端口 USB 供电参考设计
此参考设计是一款汽车级 USB 扩展功率范围 (EPR) 系统,可为两个 USB Type-C® 端口同时提供电力供应与数字通信。连接 USB-C 电缆时,TPS26744E-Q1 会与插入式器件协商目标输出电压和最大电流。然后,该控制器会启用并正确驱动处理功率传输的降压/升压控制器 (LM251772)。
在通信方面,TPS26744E-Q1 可以与已连接的 USB 器件(例如手机或笔记本电脑)协商以选择 USB-DP 模式。随后通过 USB 多路复用器 (MUX)(TUSB564-Q1)、DP MUX (TS3DV642) 和平板显示器 (FPD) 链接串行器启用显示投屏功能。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RHA) | 40 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。