选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

TPS61383Q-SCAP-CALC

TPS61383-Q1 Super Capacitor Energy Calculation Tool.

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 1.0
发布日期: 2026-7-10
产品
DC/DC converters
TPS61383-Q1 — 汽车级 400kHz、36V、30A 升压转换器,具备降压、LDO 充电器和电池运行状况检测功能
直流/直流控制器
LM251772-Q1 — 适用于 USB-PD 且具有 I2C 接口的汽车级 36V 4 开关降压/升压控制器 LM51772-Q1 — 具有 I2C 接口的汽车级 55V 4 开关降压/升压控制器

发布信息

The TPS61383Q Cuper Capacitor Calculator tool supports you designing the energy of super capacitors and to select the required super capacitor.