封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 92 | TUBE |
LM25088-Q1 的特性
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C5
- 仿真电流模式控制
- 驱动外部高侧 N 沟道 MOSFET
- 4.5V 至 42V 的超宽输入电压范围
- 低 IQ 关断和待机模式
- 高占空比功能可降低压差
- 展频 EMI 降低 (LM25088-1)
- 用于过载保护的断续计时器 (LM25088-2)
- 可调节输出电压从 1.205V 开始,反馈基准精度为 1.5%
- 宽带宽误差放大器
- 单个电阻振荡器频率设置
- 振荡器同步功能
- 可编程软启动
- 高压、低压差偏置稳压器
- 热关断保护
- 16 引脚 HTSSOP 封装
LM25088-Q1 的说明
LM25088 高电压非同步降压控制器具有使用尽可能少的外部元件实现高效、高压降压转换器所需的所有功能。LM25088 可配置为在 4.5V 至 42V 的超宽输入电压范围内工作。这款易于使用的控制器包括一个电平转换栅极驱动器,能够控制外部 N 沟道降压开关。此控制方法基于采用仿真电流斜坡的峰值电流模式控制。通过使用仿真电流斜坡可降低脉宽调制电路的噪声灵敏度,从而对高输入电压和低输出电压应用中所需的极小占空比进行可靠控制。LM25088 具有 50kHz 至 1MHz 的可编程开关频率。
LM25088 有两个版本:LM25088-1 提供 ±5% 频率抖动功能以降低传导和辐射 EMI,而 LM25088-2 提供通用重启计时器以提供过载保护。其他特性包括低压差偏置稳压器、用于控制关断和待机模式的三电平使能输入、软启动和振荡器同步能力。此器件采用热增强型 16 引脚 HTSSOP 封装。