7-pin (NDR) package image

LM22673TJ-ADJ/NOPB 正在供货

具有可调节软启动和电流限制功能的 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 42V、3A 降压稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM22673TJE-ADJ/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TO-263 (NDR) | 7
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R

LM22673 的特性

  • 宽输入电压范围:4.5V 至 42V
  • 内部补偿电压模式控制
  • 在使用低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷电容器时保持稳定
  • 120mΩ N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) PFM 封装
  • 100mΩ N 通道 MOSFET 小外形尺寸 (SO) PowerPAD 封装
  • 输出电压选项:
    -ADJ(输出电压最低为 1.285V)
    -5.0(输出电压固定为 5V)
  • ±1.5% 反馈基准精度
  • 开关频率为 500kHz
  • –40°C 至 125°C 的运行
    结温范围
  • 可调节软启动
  • 可调节限流
  • 集成引导加载二极管
  • 完全 Webench®启用
  • LM22673-Q1 是一款汽车级产品,
    符合 AEC-Q100 1 级标准(运行结温范围为 –40°C 至 +125°C)
  • SO PowerPAD(外露垫)
  • PFM(外露垫)

应用

  • 工业控制
  • 电信和数据通信系统
  • 嵌入式系统
  • 转换自 24V、12V 和 5V 标准输入电源轨

All trademarks are the property of their respective owners.

LM22673 的说明

LM22673 开关稳压器使用最少的外部组件来提供执行高效高压降压稳压器所需的全部功能。 这款稳压器易于使用,且集成了一个 42V N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 开关,可提供高达 3A 的负载电流。 并且特有出色的线路和负载调节以及高效率 (> 90%)。 电压模式控制提供较短的最小接通时间,从而实现了输入和输出电压间的最宽比率。 内部环路补偿意味着用户无需承担计算环路补偿组件的枯燥工作。 这款稳压器提供 5V 固定输出和可调输出电压两种选项。 500kHz 的开关频率使得小型外部组件的使用成为可能并可实现良好的瞬态响应。 通过选择一个单个外部电容器可提供一个可调软启动特性。 此外,使用一个单个外部电阻器可在 200kHz 至 1MHz 的范围内对频率进行调节。 LM22673 器件还内置有热关断和限流功能,可防止器件发生意外过载。

LM22673 器件是德州仪器 (TI) 的成员 SIMPLE SWITCHER 系列产品。 SIMPLE SWITCHER® 概念使用最少量的外部组件和德州仪器 (TI) WEBENCH 设计工具提供一套易于使用的完整设计。 为了简化设计,TI 的 WEBENCH® 工具包含诸如外部组件计算、电气模拟、散热模拟以及内置电路板等特性。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM22673TJE-ADJ/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息