主页 电源管理 电压基准 并联电压基准

LM185-2.5-N

正在供货

微功耗电压基准二极管

产品详情

Rating Military VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.8 Iz for regulation (min) (µA) 20 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 2.5 Reference voltage (V) Fixed Temp coeff (max) (ppm/°C) 150 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 20
Rating Military VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 0.8 Iz for regulation (min) (µA) 20 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 2.5 Reference voltage (V) Fixed Temp coeff (max) (ppm/°C) 150 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 20
TO-CAN (NDU) 2 34.8704 mm² 6.41 x 5.44
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM185-2.5/LM285-2.5/LM385-2.5 Micropower Voltage Reference Diode 数据表 (Rev. E) 2024年 8月 12日
应用手册 TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A) 2010年 6月 23日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

计算工具

SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator

This external resistor quick-start calculator tool lets you easily calculate valid external resistor values relative to voltage reference, supply and load-current bounds. With these inputs, you can instantly view the resulting calculations and use the color-coded indications to understand (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
裸片和晶圆服务
并联电压基准
  • ATL431 2.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器
  • LM136-2.5-N 电压基准二极管
  • LM136-5.0 5.0V 基准二极管
  • LM136-5.0QML 5.0V 基准二极管
  • LM136A-2.5QML 2.5V 基准二极管
  • LM136A-2.5QML-SP 耐辐射 QMLV、2.5V 并联电压基准
  • LM136A-5.0QML 5.0V 基准二极管
  • LM185-1.2-N 微功耗电压基准二极管
  • LM185-1.2QML 微功耗电压基准二极管
  • LM185-1.2QML-SP 耐辐射 QMLV、1.2V 并联电压基准
  • LM185-2.5-N 微功耗电压基准二极管
  • LM185-2.5QML 微功耗电压基准二极管
  • LM185-2.5QML-SP 航天级 QMLV 2.5V 并联电压基准
  • LM185-ADJ 可调节微功耗电压基准
  • LM185QML 可调节微功耗电压基准
  • LM285-1.2 具有 -40°C 至 +85°C 工作温度范围的 1.235V 微功耗基准电压
  • LM285-1.2-N 温度范围为 -40°C 至 +85°C 的 1.235V 微功耗基准电压二极管
  • LM285-2.5 具有 -40°C 至 +85°C 工作温度范围的 2.5V 微功耗基准电压
  • LM285-2.5-N 温度范围为 -40°C 至 +85°C 的 2.5V 微功耗基准电压二极管
  • LM285-ADJ 可调节、85°C、微功耗电压基准
  • LM336-2.5 工作温度范围为 0°C 至 70°C 的 2.5V 集成参考电路
  • LM336-2.5-N 电压基准二极管
  • LM336-5.0 5V 基准电压二极管
  • LM385-1.2 具有 0°C 至 70°C 工作温度范围的 1.235V、2%、微功耗基准电压
  • LM385-1.2-MIL 微功耗电压基准源
  • LM385-1.2-N 温度范围为 0°C 至 70°C 的 1.235V 微功耗基准电压二极管
  • LM385-2.5 2.5V、2%、70°C、微功耗基准电压
  • LM385-2.5-N 温度范围为 0°C 至 70°C 的 2.5V 微功耗基准电压二极管
  • LM385-ADJ 可调节、70°C、微功耗电压基准
  • LM4030 超高精度并联电压基准
  • LM4040 固定和电压、45µA、精密微功耗并联电压基准
  • LM4040-N 100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准
  • LM4040-N-Q1 汽车类 100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准
  • LM4041-N 固定和可调节、45µA、精密微功耗并联电压基准
  • LM4041-N-Q1 汽车类精密微功耗并联电压基准
  • LM4050-N 50ppm/°C 精密微功耗并联电压基准
  • LM4050-N-Q1 汽车类 50ppm/°C 精密微功耗并联电压基准
  • LM4050QML-SP 耐辐射 QMLV、2.5V 或 5V 并联电压基准
  • LM4051-N 固定和可调节、精密微功耗并联电压基准
  • LM431 精度为 2%、1% 或 0.5% 的可调精密齐纳并联稳压器
  • LM4431 微功耗并联电压基准
  • LMV431 1.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器
  • LMV431A 1%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器
  • LMV431B 0.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器
电流基准和电流源
  • LM134 3 端子可调节电流源
  • LM234 100°C 3 引脚可调节电流源
  • LM334 具有 0°C 至 70°C 工作温度范围的 3 引脚可调节电流源
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TO-CAN (NDU) 2 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频