3-pin (NDV) package image

LM136AH-2.5RLQV 正在供货

耐辐射 QMLV、2.5V 并联电压基准

正在供货 barcode 批次/生产日期 可提供批次和生产日期代码选项
等同于: 5962R0050102VXA 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购该器件型号的上述数量。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

5962R0050102VXA 正在供货 barcode 批次/生产日期 可提供批次和生产日期代码选项
包装数量 | 包装 20 | JEDEC TRAY (5+1)
库存
数量 | 价格 100u | +

质量信息

等级 Space
RoHS
REACH 受影响
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-NA-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 LM136A-2.5QML-SP 信息

封装信息

封装 | 引脚 TO-CAN (NDV) | 3
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 20 | JEDEC TRAY (5+1)

LM136A-2.5QML-SP 的特性

  • Available with Radiation Specification
    • Total Ionizing Dose 100 krad(Si)
    • ELDRS Free 100 krad(Si)
  • Low Temperature Coefficient
  • Wide Operating Current of 400 μA to 10 mA
  • Specified Temperature Stability
  • Easily Trimmed for Minimum Temperature Drift
  • Fast Turn-on
  • 3–Lead Transistor Package

All trademarks are the property of their respective owners.

LM136A-2.5QML-SP 的说明

The LM136A-2.5QML integrated circuit is a precision 2.5V shunt regulator diode. This monolithic IC voltage reference operates as a low-temperature-coefficient 2.5V zener with 0.2Ω dynamic impedance. A third terminal on the LM136A-2.5QML allows the reference voltage and temperature coefficient to be trimmed easily.

The LM136A-2.5QML is useful as a precision 2.5V low voltage reference for digital voltmeters, power supplies or op amp circuitry. The 2.5V make it convenient to obtain a stable reference from 5V logic supplies. Further, since the LM136A-2.5QML operates as a shunt regulator, it can be used as either a positive or negative voltage reference.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

5962R0050102VXA 正在供货 barcode 批次/生产日期 可提供批次和生产日期代码选项
包装数量 | 包装 20 | JEDEC TRAY (5+1)
库存
数量 | 价格 100u | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息