封装信息
封装 | 引脚 TO-CAN (NDT) | 3 |
工作温度范围 (°C) 25 to 25 |
包装数量 | 包装 20 | JEDEC TRAY (5+1) |
LM117QML-SP 的特性
- 耐辐射加固保障 (RHA) 高达 100krad(Si) 总电离剂量 (TID)
- 具有高剂量率 (HDR):50–300rad(Si)/s
- 具有低剂量率 (LDR):10mrad(Si)/s
- 指定的 0.5A 或 1.5A 输出电流选项
- 低至 1.2V 的可调节输出
- 电流限制在各种温度下保持恒定
- 输出受到短路保护
LM117QML-SP 的说明
LM117QML-SP 3 端子正电压线性稳压器能够在 1.2V 至 37V 输出范围内提供 0.5A 或 1.5A 的电流。它简单易用,并且仅需要 2 个外部电阻器即可设置输出电压。
该稳压器是浮动的并且仅检测输入到输出差分电压,因此,只要不超过最大输入到输出差分电压,就可以调节几百伏特的电源电压。
经飞行验证的 LM117QML-SP 可提供电流限制、热过载保护和安全区保护等完整的过载保护功能。它用途广泛,还可用作可调节开关稳压器、可编程输出稳压器和精密电流调节器等。
对于高电压应用,LM117HVQML-SP 是一款引脚对引脚可直接替代器件,适合不超过 60V 的电压。有关 LM117QML-SP 负电压稳压器,请参阅 LM137QML-SP。