16-pin (NAC) package image

LM117GWRQMLV 正在供货

耐辐射 QMLV、4.2V 至 40V 输入、1.5A 可调输出线性稳压器

正在供货 barcode 批次/生产日期 可提供批次和生产日期代码选项
等同于: 5962R9951706VZA 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购该器件型号的上述数量。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

5962R9951706VZA 正在供货 barcode 批次/生产日期 可提供批次和生产日期代码选项
包装数量 | 包装 88 | JEDEC TRAY (5+1)
库存
数量 | 价格 100u | +

质量信息

等级 Space
RoHS
REACH 受影响
引脚镀层/焊球材料 SNPB
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-NA-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 CFP (NAC) | 16
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 88 | JEDEC TRAY (5+1)

LM117QML-SP 的特性

  • 耐辐射加固保障 (RHA) 高达 100krad(Si) 总电离剂量 (TID)
    • 具有高剂量率 (HDR):50–300rad(Si)/s
    • 具有低剂量率 (LDR):10mrad(Si)/s
  • 指定的 0.5A 或 1.5A 输出电流选项
  • 低至 1.2V 的可调节输出
  • 电流限制在各种温度下保持恒定
  • 输出受到短路保护

LM117QML-SP 的说明

LM117QML-SP 3 端子正电压线性稳压器能够在 1.2V 至 37V 输出范围内提供 0.5A 或 1.5A 的电流。它简单易用,并且仅需要 2 个外部电阻器即可设置输出电压。

该稳压器是浮动的并且仅检测输入到输出差分电压,因此,只要不超过最大输入到输出差分电压,就可以调节几百伏特的电源电压。

经飞行验证的 LM117QML-SP 可提供电流限制、热过载保护和安全区保护等完整的过载保护功能。它用途广泛,还可用作可调节开关稳压器、可编程输出稳压器和精密电流调节器等。

对于高电压应用,LM117HVQML-SP 是一款引脚对引脚可直接替代器件,适合不超过 60V 的电压。有关 LM117QML-SP 负电压稳压器,请参阅 LM137QML-SP

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

5962R9951706VZA 正在供货 barcode 批次/生产日期 可提供批次和生产日期代码选项
包装数量 | 包装 88 | JEDEC TRAY (5+1)
库存
数量 | 价格 100u | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息