封装信息
封装 | 引脚 SOT-223 (DCY) | 4 |
工作温度范围 (°C) 0 to 125 |
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R |
LM1117 的特性
LM1117 的说明
LM1117 是一款在 800mA 负载电流下具有 1.2V 压降的低压降稳压器。
LM1117 提供可调节电压版本,只需两个外部电阻即可将输出电压设置为 1.25V 至 13.8V。此外,该器件还提供五种固定电压:1.8V、2.5V、3.3V 和 5V。
LM1117 具有电流限制和热关断功能。该器件的电路中包括一个齐纳微调带隙基准,用于确保输出电压精度在 ±1% 以内。
为了改善瞬态响应和稳定性,输出端需要一个容值至少为 10µF 的钽电容器。