ISO7830DWR

正在供货

具有 2000VRMS VIOWM 和 14.5mm 爬电距离的高电压、增强型 3 通道、3/0、数字隔离器 | DW | 16 | -55 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: ISO7830DWR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ISO7830DW 正在供货
包装数量 | 包装 40 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DW) | 16
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

ISO7830 的特性

  • 信令速率:最高 100Mbps
  • 宽电源电压范围:2.25V 至 5.5V
  • 2.25V 至 5.5V 电平转换
  • 宽温度范围:-55°C 至 125°C
  • 低功耗,每通道电流典型值为 1.6mA(1Mbps 时)
  • 低传播延迟:典型值为 11ns(5V 电源)
  • 出色的 CMTI(最小值):±100kV/µs
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
  • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
  • 低辐射
  • 隔离栅寿命:> 40 年
  • SOIC-16 宽体 (DW) 和超宽体 (DWW) 封装选项
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 8000VPK 增强型隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 5.7kVRMS 隔离
    • IEC 61010-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1 和 GB 4943.1 认证

ISO7830 的说明

ISO7830x 器件是一款高性能三通道数字隔离器,隔离电压为 8,000VPK。该器件已通过符合 VDE、CSA、TUV 和 CQC 标准的增强型隔离认证。在隔离 CMOS 或者 LVCMOS 数字 I/O 时,该隔离器可提供高电磁抗扰度和低辐射,且具有低功耗特性。

每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。该器件配有使能引脚,可用于将各自输出置于高阻态以适用于多主驱动应用中,并降低功耗。ISO7830x 器件具有三条正向通道,但没有反向通道。如果出现输入功率或信号丢失,ISO7830 器件默认输出 高电平,ISO7830F 器件默认输出 低电平,。有关更多详细信息,请参阅 。

与隔离式电源结合使用时,该器件有助于防止数据总线或者其他电路中的噪声电流进入本地接地端,进而干扰或损坏敏感电路。凭借出色的芯片设计和布局技术,ISO7830x 的电磁兼容性得到了显著增强,可缓解系统级 ESD、EFT 和浪涌问题并符合辐射标准。ISO7830x 可采用 16 引脚 SOIC 宽体 (DW) 和超宽体 (DWW) 封装。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ISO7830DW 正在供货
包装数量 | 包装 40 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +