封装信息
封装 | 引脚 SOP (DUA) | 7 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 25 | TUBE |
DCV011515D 的特性
- 1.5kV 隔离(运行):1 秒测试
- 在隔离层中施加连续电压:60VDC/42.5VAC
- UL1950 认证元件
- EN55022 B 类 EMC 性能
- 7 引脚 PDIP 和 7 引脚 SOP 封装
- 输入电压:5V、15V 或 24V
- 输出电压:±5V、±12V 或 ±15V
- 器件间同步
- 过热保护
- 短路保护
- 高效率
DCV011515D 的说明
DCV01 系列是一个 1W、1500Vrm 隔离式非稳压直流/直流转换器模块系列。DCV01 系列器件具有片上器件保护,只需要很少的外部元件即可提供额外的功能,例如输出禁用和开关频率同步。
DCV01 系列器件集这些特性和较小的尺寸于一体,非常适合用于各种应用,并且对需要信号路径隔离的应用来说,它是一个易于使用的解决方案。