封装信息
封装 | 引脚 TO-263 (KTT) | 2 |
工作温度范围 (°C) -55 to 175 |
包装数量 | 包装 50 | SMALL T&R |
CSD19532KTT 的特性
- 超低 Qg 和 Qgd
- 低热阻
- 雪崩级
- 无铅引脚镀层
- 符合 RoHS 环保标准
- 无卤素
- D2PAK 塑料封装
应用
- 次级侧同步整流器
- 热插拔
- 电机控制
CSD19532KTT 的说明
这款 100V、4.6mΩ、D2PAK (TO-263) NexFET功率 MOSFET 被设计成在功率转换应用中大大降低 损耗。
引脚分配 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。 最大 RθJC = 0.6°C/W,脉冲持续时间 ≤ 100μs,占空比 ≤ 1%