HS-3P-SENCITY-THIS-III-SU

HS-3P-SENCITY-THIS-III-SU

来源: Huber+Suhner AG
立即订购

概述

77GHz 3D 波导天线 16x16 (2x 8Tx8Rx) - 独立于射频基板的解决方案系列

HUBER+SUHNER 已经开发并生产了第三代 3D 金属化塑料波导天线,专为独立于射频基板的解决方案而设计。这项先进技术由专有接口实现,支持新一代高密度封装上装载 MMIC,在面积小于 280 mm2 的紧凑型端口提供 8TX/8RX 配置通道,可覆盖整个汽车 77GHz 雷达频段(76GHz 至 81GHz)。

天线设计显著减小了 MMIC 封装尺寸,同时提高了传输功率和接收器灵敏度,并且保持高隔离水平,即使在装配公差较大的情况下也是如此,为大型成像雷达奠定基础。 

这款天线专门针对 AWR2188,并具有特定的半均匀阵列布局。有关其他解决方案,请参阅“支持的产品”选项卡。

特性
  • 16TX/16RX 通道涵盖整个汽车 77GHz 雷达频段(76GHz 至 81GHz)。   
  • 8Tx8R 的紧凑型端口面积小于 280mm²。    
  • 轴上增益 ≥ 13.3dBi,俯仰角 10dB 功率波束宽度 26°,方位角 10dB 功率波束宽度 145°(每通道)。    
  • 旁瓣电平:< -16dB。    
  • 反射系数:< -10dB。    
  • RX 到 TX 的隔离度小于 40dB,R 值已包含装配公差(最多 400um)。    
  • 水平极性。    
  • 该天线符合 RoHS 2021/65EC 和 REACH 2006/1907/EC 法规要求。    
  • 半均匀阵列布局。
汽车毫米波雷达传感器
AWR2188 — 采用封装上装载 (LoP) 技术的单芯片 8RX/8TX 可级联 76GHz 至 81GHz 收发器
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Huber+Suhner AG

立即订购并开发

开发套件

HS-3P-SENCITY-THIS-III-SU — 独立于射频基板的 77GHz 雷达天线 - 3D WGA LOP 16x16 半均匀阵列

支持的产品和硬件

HS-3P-SENCITY-THIS-III-SU — 独立于射频基板的 77GHz 雷达天线 - 3D WGA LOP 16x16 半均匀阵列

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Huber+Suhner AG。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。