ZHCAGA7 August   2026 AWR2188

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1概述
  4. 2AWR2188+TDA4VEN系统设计
    1. 2.1 AWR2188雷达传感器在汽车产品的应用
    2. 2.2 TDA4VEN内部计算资源划分和数据流
    3. 2.3 数据格式排布与Raw ADC data内存占用
  5. 3Processor RTOS SDK中的CSI2-RX Capture软件模块驱动配置
    1. 3.1 TDA4VEN的CSI2-RX软件参数,需匹配AWR2188 SR2.0的发送格式
    2. 3.2 当CSI2-RX接收数据不正常时,在TDAVEN SoC端的排查方法
  6. 4测试脚本工具
  7. 5参考文献
Application Note

基于TDA4 SoC驱动CSI2-RX采集AWR2188 Radar MMIC的Raw ADC信号