封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBZ) | 3 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
ATL432 的特性
- 可调节稳压输出:2.5V 至 36V
- 超低工作电流
- IKA(min) = 35µA(最大值)
- IREF = 150nA(最大值)
- 内部补偿确保稳定性
- 无需容性负载即可保持稳定
- 25°C 温度下的基准电压容差
- 0.5% (ATL43xB)
- 1% (ATL43xA)
- 温度漂移典型值
- 5mV(–40°C 至 85°C);“I”版本
- 6mV(–40°C 至 125°C);“Q”版本
- 扩展级阴极电流范围:35µA 至 100mA
- 低输出阻抗:0.3Ω(最大值)
- ATL431AQ、ATL431BI 和 ATL431BQ 目前均为预览状态
- ATL432AI、ATL432AQ、ATL432BI 和 ATL432BQ 目前均为预览状态
应用
- 反激式开关模式电源 (SMPS) 中的二次侧稳压
- 工业、计算、消费类和便携式产品
- 可调节电压和电流基准
- 电源管理
- 电源隔离
- 齐纳二极管替代产品
All trademarks are the property of their respective owners.
ATL432 的说明
ATL431 和 ATL432 为三引脚可调节分流稳压器,在适用的汽车级、商业级和工业级温度范围内均可满足规定的热稳定性。 这两款稳压器均可通过两个外部电阻将输出电压设置为 Vref(约为 2.5V)至 36V 范围内的任意值。 其输出阻抗典型值均为 0.05Ω。此类器件的有源输出电路具有出色的导通特性,因此成为了许多应用中齐纳二极管的绝佳替代产品,例如板载稳压器、可调节电源和开关电源。
ATL43X 的阴极电流范围相比其上一代产品 TL43X 有 20 倍以上的提升。 另外稳定性也有所提高,可支持范围更为宽泛的负载电容类型和容值。
ATL431 和 ATL432 这两款器件的功能完全相同,只是引脚分配和订货编号有所不同。 ATL43X 提供 A 和 B 两个等级,25°C 温度下的初始容差分别为 1% 和 0.5%。 此外,这两款器件的输出温度漂移较低,可确保在整个温度范围内保持出色的稳定性。
ATL43xxI 器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 85°C;ATL43xxQ 器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。